Technický inženýr v terénu - segment TZB

Ostrava
Reference No: WD-0011118

O jakou pozici jde?

Rádi byste využili své zkušenosti v oblasti TZB, ale zároveň byli v blízkém kontaktu se zákazníky a řešili jejich potřeby přímo na stavbě?

Pozice technického inženýra je kombinace konzultační činnosti a pomoci při technických řešení Hilti produktů v projekčních kancelářích. Zároveň je to podpora realizačních firem na stavbách při jejich samotném provádění.

O společnosti Hilti.

Poskytujeme nejmodernější nářadí, inovativní technologie, software a vynikající služby pro profesionály ve stavebnictví. Jsme hrdí na jméno značky budované více než 75 let, s 30 000 zaměstnanci ve více než 120 zemích. V Hilti oceníte jedinečnou firemní kulturu založenou na uznání hodnot každého člena týmu, možnosti růstu a vzájemné podpory. Jsme si jistí, že Hilti je skvělým místem pro uplatnění vašich zkušeností a rozvoj vašich schopností ve Vaší dlouhodobé kariéře.

Jak vypadá práce na této pozici?

Proaktivní navštěvování projekčních kanceláří v rámci šíření způsobu návrhu Hilti produktů/softwarů
Ukázky efektivních postupů provádění Hilti produktů/technických řešení na stavbách
Úzká spolupráce s Hilti obchodními poradci při realizaci našich technických řešení na stavbách
Školení realizačních firem pro správné použití Hilti kotevních a montážních systémů
Reprezentace na konferencích a odborných seminářích

Dáme Vám vše potřebné, abyste ve své pozici vynikli, včetně kontinuálního vzdělávání a velké odpovědnosti od samého začátku Vaší kariéry. Za Vaše vynikající výsledky Vás odměníme individuálním odborným vedením, stejně jako profesním rozvojem a dalšími karierními příležitostmi v rámci společnosti.

Co nabízíme?

Pokud je pro Vás podstatný nejen profesní, ale i osobní rozvoj, tak je Hilti určitě správná volba. Vážíme si zkušených profesionálů i absolventů. Díky propracovanému systému školení a intenzivní týmové spolupráci umíme zkušenosti sdílet a rychle začlenit nově příchozí členy týmu.

Jeden z nejlepších zaměstnavatelů v ČR
Remote working
Flexibilní pracovní doba
Možnost kariérního rozvoje v ČR i v zahraničí
5 týdnů dovolené
Sickdays
Příspěvek na penzijní připojištění
Finanční příspěvky při různých událostech – svatba, narození dítěte, pracovní výročí
Proplacení 14 dnů nemocenské v 100 % výši
Multisport karta
Spoločenské aktivity v rámci organizace (sportovní, rodinné, teambuidlingové)

Proč byste se měl/a přihlásit?

V Hilti oceníte jedinečnou firemní kulturu založenou na uznání hodnot každého člena týmu, možnosti růstu a vzájemné podpory. Stanete se součástí firmy, která svými inovativními řešeními určuje směr trhu.

Potřebujete:

- VŠ - technický směr nebo stavební škola
- TZB zaměření výhodou
- Komunikativnost, schopnost řešení problémů
- Schopnost pracovat a rychle se rozhodovat v časově náročných situacích
- Prezentační dovednosti
- Týmový hráč
- Iniciativnost a nadšení pro nové poznatky
- Flexibilita (občasné služební cesty v rámci ČR a SR)

PODOBNÉ POZICE V HILTI

Praha

Jako člen technického týmu budete pracovat s našimi inženýry v terénu, obchodními poradci, projekčními kancelářemi a konstruktéry. Součástí Vaší práce bude navrhování nosných konstrukcí pod TZB trasy a technologie.

Technické poradenství

Máte talent na technologie? Na našich rozmanitých technických pozicích se můžete věnovat práci poradce na stavbách, budovat nový software nebo vyvíjet patentované produkty v našich výzkumných a vývojových centrech inovace.

Zjistěte více